Produkt BIM-UNT-AP6X/S1160
Czujnik magneto-indukcyjny
dla cylindrów pneumatycznych
Nr zamówieniowy: 4685761- Do siłowników z rowkiem teowym bez akcesoriów montażowych
- Opcjonalne akcesoria do montażu innych wersji siłowników
- Możliwy montaż jedną ręką
- Stabilny montaż
- Magneto-rezystancyjne
- Kabel TPU do zastosowań w obszarach spawalniczych
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- styk NO, wyjście PNP
- przewód

Dane ogólne
EAN | 4047101195651 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 31 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 28 x 5 x 6 mm, UNT |
Obudowa cylindryczna | Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
KLZCD2-UNT
Wspornik do montażu czujników pola magnetycznego w cylindrze CleanDesign z rowkami w kształcie T za pomocą szyny montażowej. |
6970418 |
![]() |
KLZ1-INT
Akcesoria przeznaczone do montażu czujników BIM-INT i BIM-UNT na cylindrach cięgnowych; średnica cylindra: 32…40 mm; materiał: aluminium; na zamówienie inne akcesoria montażowe dla cylindrów o różnych średnicach |
6970410 |
![]() |
KLZ2-INT
Akcesoria do instalacji czujników BIM-INT i BIM-UNT na cylindrach cięgnowych; średnica cylindra: 50…63 mm; materiał: Aluminium; na zamówienie inne akcesoria montażowe dla cylindrów o różnych średnicach |
6970411 |
![]() |
UNT-STOPPER
Akcesoria zabezpieczające punkt przełączania na cylindrach z rowkiem typu T; montaż zatrzaskowy na obudowie czujników BIM-UNT; materiał: Tworzywo sztuczne |
4685751 |
![]() |
KLRC-UNT1
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 8…25 mm; materiał: PA 6I/6T / mosiądz wysokoniklowy; klasyfikacja do stref zagrożonych ogniem zgodna z UL94 - V2 |
6970626 |
![]() |
KLRC-UNT2
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 25…63 mm; materiał: PA 6I/6T / mosiądz wysokoniklowy; klasyfikacja do stref zagrożonych ogniem zgodna z UL94 - V2 |
6970627 |
![]() |
KLRC-UNT3
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 63…130 mm; materiał: PA 6I/6T / mosiądz wysokoniklowy; klasyfikacja do stref zagrożonych ogniem zgodna z UL94 - V2 |
6970628 |
![]() |
KLRC-UNT4
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 130…250 mm; materiał: PA 6I/6T / mosiądz wysokoniklowy; klasyfikacja do stref zagrożonych ogniem zgodna z UL94 - V2 |
6970629 |
![]() |
KLDT-UNT2
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach z rowkiem trapezowym; szerokość rowka: 7 mm; materiał: PPS |
6913351 |
![]() |
KLDT-UNT3
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach z rowkiem trapezowym; szerokość rowka: 9.4 mm; materiał: PPS |
6913352 |
![]() |
KLDT-UNT6
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach z rowkiem trapezowym; szerokość rowka: 7.35 mm; materiał: PPS |
6913355 |