Produkt KLDT-UNT3
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
dla cylindrów z rowkiem trapezowym
Nr zamówieniowy: 6913352- Montaż na cylindrach z rowkiem trapezowym
- Szerokość rowka: 9,4 mm (np. Bosch, Joucomatic)
- Tworzywo sztuczne: Polisiarczek fenylenu (PPS)

Dane ogólne
| EAN | 4047101195972 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 6 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | alle |
| Fixing clamp for cylindrical housing | cylinder z rowkiem trapezowym |
| Wymiary konstrukcji | 13.5 × 9.4 × 8.2 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |