Enkodery
Niezawodne monitorowanie prędkości obrotowej lub wykrywanie położenia, kierunku i kąta obrotu – enkodery (również enkodery obrotowe) mogą być używane do wielu zadań pomiarowych w przemyśle. Kompleksowa oferta obejmuje produkty dla użytkownikw, więcej...
Niezawodne monitorowanie prędkości obrotowej lub wykrywanie położenia, kierunku i kąta obrotu – enkodery (również enkodery obrotowe) mogą być używane do wielu zadań pomiarowych w przemyśle. Kompleksowa oferta obejmuje produkty dla użytkowników, takie jak urządzenia z wałem drążonym i wałem litym, a także modele z całkowicie bezdotykowym i niezużywalnym wykrywaniem. Niezależnie od tego, czy potrzebne są wydajne enkodery do zastosowań standardowych, czy enkodery premium z klasą ochrony IP67/IP69K, które można stosować w trudnych warunkach – firma Turck pomoże wybrać idealny czujnik. mniej...
Do pobrania
Katalog produktów - Enkoder bezkontaktowy - Pobieranie (2579 KB)
Rozkładówka produktu - Indukcyjne czujniki kąta - Pobieranie (1414 KB)
Rozkładówka produktu - Miniaturowy enkoder dla urządzeń przenośnych - Pobieranie (535 KB)
Rozkładówka produktu - Miniaturowy enkoder 4 do 20 mA - Pobieranie (374 KB)
Rozkładówka produktu - Oferta enkoderów - Pobieranie (1077 KB)