Produkt KLZ2-INT
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Dla cylindrów cięgnowych
Nr zamówieniowy: 6970411- Montaż na cylindrach cięgnowych
- Dla cylindra o średnicy: 50…63 mm
- Średnica cięgna: do 9 mm
- Metal: Aluminium

Dane ogólne
EAN | 4047101001310 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 31 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 50...63 mm |
Fixing clamp for cylindrical housing | tie-rod cylinder |
Wymiary konstrukcji | 40 × 32.5 × 15.5 mm |
Materiał obudowy | Metal, AL |