Produkt KLRC-UNT3
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Do montażu czujników pola magnetycznego UNT
Nr zamówieniowy: 6970628- Montaż na cylindrach okrągłych
- Dla cylindra o średnicy: 63…130 mm
- Materiał: PA 6I/6T/mosiądz wysokoniklowy
- Klasyfikacja do stref zagrożonych ogniem zgodna z UL94 - V2

Dane ogólne
| EAN | 4047101209662 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 25 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 63...130 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | Cylindry okrągłe, cylindry cięgnowe |
| Wymiary konstrukcji | 32 × 22.3 × 14.6 mm |
| Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne, PA 6I/6T/mosiądz wysokoniklowy |