Produkt UNT-STOPPER
Akcesoria montażowe
Zabezpieczanie punktów przełączania
dla cylindrów z rowkami typu T
Nr zamówieniowy: 4685751- Akcesoria do zabezpieczania punktów przełączania na cylindrach z rowkiem typu T
- Montaż zatrzaskowy na elementach czujnika

Dane ogólne
| EAN | 4047101160079 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 3 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Blokada punktu przełączania |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for cylindrical housing | T-groove cylinder |
| Wymiary konstrukcji | 18.5 × 6.4 × 3.5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |