Produkt  KLRC-UNT1

Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy

Do montażu czujników pola magnetycznego UNT

Nr zamówieniowy: 6970626
    • Montaż na cylindrach okrągłych
    • Dla cylindra o średnicy: 8…25 mm
    • Materiał: PA 6I/6T/mosiądz wysokoniklowy
    • Klasyfikacja do stref zagrożonych ogniem zgodna z UL94 - V2
#

Dane ogólne

EAN 4047101209648
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia CN
Waga 15 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt montażowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter 8...25 mm
Fixing clamp for cylindrical housing Cylindry okrągłe, cylindry cięgnowe
Wymiary konstrukcji 32 × 22.3 × 14.6 mm
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, PA 6I/6T/mosiądz wysokoniklowy

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top