Produkt  KLZCD2-UNT

Akcesoria montażowe

Uchwyt montażowy

dla cylindrów CleanDesign

Nr zamówieniowy: 6970418
    • Mocowanie czujników pola magnetycznego w cylindrach CleanDesign z rowkami w kształcie T
    • Tworzywo sztuczne: Polisiarczek fenylenu (PPS)
    • Śruba ze stali nierdzewnej
#

Dane ogólne

EAN 4047101326635
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia CH
Waga 9 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt montażowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for cylindrical housing Cylinder CleanDesign
Wymiary konstrukcji 26.5 × 13.6 × 13.5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PPS

Select Country

Turck worldwide

to top