Produkt  KLZ1-INT

Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy

Dla cylindrów cięgnowych

Nr zamówieniowy: 6970410
    • Montaż na cylindrach cięgnowych
    • Dla cylindra o średnicy: 32…40 mm
    • Średnica cięgna do 7,2 mm
    • Metal: Aluminium
#

Dane ogólne

EAN 4047101007916
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 18 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt montażowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter 32...40 mm
Fixing clamp for cylindrical housing tie-rod cylinder
Wymiary konstrukcji 40 × 26 × 10 mm
Materiał obudowy Metal, AL

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top