Produkt  KLDT-UNT2

Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy

dla cylindrów z rowkiem trapezowym

Nr zamówieniowy: 6913351
    • Montaż na cylindrach z rowkiem trapezowym
    • Szerokość rowka: 7 mm (np. Fabco-Air)
    • Tworzywo sztuczne: Polisiarczek fenylenu (PPS)
    • Nadaje się również do cylindrów okrągłych w połączeniu z kołnierzem zaciskowym ASB*
#

Dane ogólne

EAN 4047101195965
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia PL
Waga 3 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt montażowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter alle
Fixing clamp for cylindrical housing cylinder z rowkiem trapezowym
Wymiary konstrukcji 13.5 × 7 × 8.2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Akcesoria montażowe

6965101
6965102
6965103
6965104
6965105

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top