Produkt ASB-4
Akcesoria montażowe
Dzwonek montażowy
Do cylindrów okrągłych
Nr zamówieniowy: 6965104- Zacisk kołnierzowy do instalacji czujników typu BIM‐UNT w kombinacji z elementem montażowym KLDT‐UNT2/BIM-UNR w kombinacji z elementem montażowym KLR2-UNR na cylindrach okrągłych
- Również do konstrukcji BIM-PSM
- Do cylindrów o średnicy 28 ‐ 39 mm
- Materiał: Stal nierdzewna
- Szerokość: 5 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101519501 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 73269098900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 5 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Kołnierz zaciskowy |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 28...39 mm |
Fixing clamp for cylindrical housing | Round cylinder |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4301 (AISI 304) |