Produkt  ASB-1

Akcesoria montażowe

Dzwonek montażowy

Do cylindrów okrągłych

Nr zamówieniowy: 6965101
    • Zacisk kołnierzowy do instalacji czujników typu BIM‐UNT w kombinacji z elementem montażowym KLDT‐UNT2/BIM-UNR w kombinacji z elementem montażowym KLR2-UNR na cylindrach okrągłych
    • Również do konstrukcji BIM-PSM
    • Do cylindrów o średnicy 7 ‐ 11mm
    • Materiał: Stal nierdzewna
    • Szerokość: 5 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101519563
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 4 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Kołnierz zaciskowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter 7...11 mm
Fixing clamp for cylindrical housing Round cylinder
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4301 (AISI 304)

Select Country

Turck worldwide

to top