Produkt  BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3S

Czujnik magneto-indukcyjny

dla cylindrów pneumatycznych

Nr zamówieniowy: 4685722
    • Do siłowników z rowkiem teowym bez akcesoriów montażowych
    • Opcjonalne akcesoria do montażu innych wersji siłowników
    • Możliwy montaż jedną ręką
    • Stabilny montaż
    • Czujnik magneto-indukcyjny
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Krótki przewód z męskim złączem Ø 8 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101159967
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 9 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 28 x 5 x 6 mm, UNT
Obudowa cylindryczna Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, Ø 8 mm
Długość kabla 0.30  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP68

Akcesoria montażowe

6970418
6970410
6970411
4685751
6970626
6970627
6970628
6970629
6913351
6913352
6913355

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top