Produkt  NCLS-30-UP6X-H1141

Pojemnościowy czujnik poziomu granicznego

Nr zamówieniowy: 100004248
    • Wykrywanie poziomów granicznych w zbiornikach i rurociągach przy kontakcie z medium
    • Wykrywanie różnych substancji (cieczy, materiałów lepkich, materiałów ziarnistych, proszków)
    • Higieniczna końcówka PEEK, zgodność z CIP/SIP
    • Certyfikat EHEDG (z adapterem procesu NCLS-WA1)
    • Dobrze widoczna dioda LED pierścienia
    • 12…32 VDC, pobór mocy: typowo 1 W, maks 3 W
    • Dwa wyjścia cyfrowe, konfigurowalne osobno jako NO/NC
    • PNP, NPN lub przeciwsobne, przełączane
    • IO-Link do parametryzacji / wartości procesu
    • Złącze procesowe G1/2" z gwintem męskim, higieniczne (w połączeniu z adapterami TURCK)
    • złącze 4-stykowe M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101496734
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 142 g

Dane techniczne

Funkcja Wykrywanie poziomu
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji G 1/2″
Napięcie zasilania 12…32 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura pracy -10…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K
Certyfikaty CE, EHEDG

Akcesoria montażowe

100004429
100004430
100004431
100004432
100004433
100004434
100004435
100004436

Podłączenie

6626184
6626162
6626795
6627544
6634637
6628825
6634582
6934473
6933086
6625013

Akcesoria funkcjonalne

6825482

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top