Produkt NCLS-VA
Akcesoria
Adaptery procesowe Varivent
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004434- Adapter zacisków do rur
- Varivent G1/2”, DN50
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS
- Adaptery procesowe Varivent, odpowiednie do stosowania w środowiskach higienicznych, takich jak przemysł farmaceutyczny lub spożywczy.

Dane ogólne
EAN | 4047101499469 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 625 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
Podłączenie procesowe | Varivent |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Wymiary konstrukcji | 34 × 84 × 84 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |