Produkt NCLS-WA4
Akcesoria
Tuleja kulista bez otworu kontrolnego
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004432- Tuleja spawalnicza do rur / wygięć rur i instalacji pochyłych
- HPC — tuleja nr 1
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS

Dane ogólne
EAN | 4047101499445 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 134 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
Podłączenie procesowe | Instalacja spawana |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Wymiary konstrukcji | 34 × 35 × 35 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |