Produkt NCLS-DF50
Akcesoria
Adaptery procesowe do połączeń śrubowych w przewodach mlecznych
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004435- Wkręcany adapter do rur
- Połączenia śrubowe w przewodach mlecznych G1/2", DN50
- Standaryzowane zgodnie z DIN 11851
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS
- Adaptery procesowe przewodów mlecznych, odpowiednie do stosowania w środowiskach higienicznych, takich jak przemysł farmaceutyczny lub spożywczy (szczególnie mleczarnie).

Dane ogólne
| EAN | 4047101499476 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 491 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
| Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
| Podłączenie procesowe | Połączenie śrubowe w przewodach mlecznych |
| Warunki montażowe | Powierzchniowy |
| Wymiary konstrukcji | 34 × 68 × 68 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Stopień ochrony | IP67 |