Produkt USB-2-IOL-0002
Urządzenie nadrzędne IO-Link 1.1 ze zintegrowanym portem USB
1-kanałowa praca w trybie IOL lub SIO
Nr zamówieniowy: 6825482- Moduł master IO-Link zgodny z interfejsem USB
- Uruchamianie/parametryzacja urządzeń IO-Link za pośrednictwem FDT/DTM
- Niewymagane środowisko sterowania
- Transmisja danych procesowych i serwisowych
- Zintegrowane złącza: USB/B, M12 × 1, zasilanie
- Zasilanie przez USB lub zewnętrzny zasilacz (w zestawie)
- Kompaktowa, aluminiowa obudowa
- Stopień ochrony IP40

Dane ogólne
| EAN | 4047101286397 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 493 g |
Dane techniczne
| Stopień ochrony | IP40 |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
|
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |