Produkt IOL-COM/3M
Kabel komunikacyjny IO-Link
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: 7525110- Linia komunikacyjna IO-Link
- Do podłączenia urządzeń IO-Link
- Urządzenie podłączane za pomocą 3,5 mm złącza typu "jack"
- Urządzenie nadrzędne podłączane przez męskie złącze M12 x 1
- Długość przewodu 3 m

Dane ogólne
EAN | 4047106147075 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 98 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty |
Liczba styków | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Złącza, Prosty |
Liczba pinów | 1 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PCW, Czarny |
Średnica przewodu | Ø 4.3 mm |
Długość przewodu | 3.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Czarny |
Liczba żył przewodu | 3 |
Klasa ochrony | IP67 |
Dane ogólne
EAN | 4047106147075 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 98 g |