Produkt NCLS-WA7
Akcesoria
Tuleja spawalnicza z kołnierzem
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004433- Tuleja spawalnicza do zbiorników o grubych ściankach
- HPC — tuleja nr 4
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS

Dane ogólne
EAN | 4047101499452 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 159 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
Podłączenie procesowe | Instalacja spawana |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Wymiary konstrukcji | 34 × 45 × 45 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |