Produkt NCLS-TC50
Akcesoria
Adaptery procesowe Tri-Clamp
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004436- Adapter zacisków do rur
- Triclamp G1/2”, DN50 zgodnie z wymogami normy DIN 32676
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS
- Adaptery procesowe Triclamp są szczególnie odpowiednie do stosowania w środowiskach aseptycznych, takich jak przemysł farmaceutyczny lub biotechnologiczny.

Dane ogólne
EAN | 4047101499483 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 223 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
Podłączenie procesowe | Tri-Clamp 3″ |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Wymiary konstrukcji | 34 × 50.5 × 50.5 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |