Produkt  QS18EK6XLPCQ

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik refleksyjny z polaryzacją wiązki w celu wykrywania przezroczystych obiektów

Nr zamówieniowy: 3801742

Alternatywny numer zamówieniowy : 801742

    • Przewód PVC 150 mm z 4-pinowym złączem męskim M8 x 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Koncentryczny układ optyczny
    • Nastawa czułości za pomocą przycisku uczącego
    • Napięcie zasilania: 10…30 V DC
    • 1 × wyjście dwustanowe PNP/NPN z komunikacją IO-Link
    • 1 × wyjście dwustanowe PNP/NPN
    • Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja za pomocą IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 662488012045
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 46 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik retrorefleksyjny
Tryb pracy Polaryzacja (współosiowa)
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 31 x 15 x 35 mm, QS18
Zasięg 50…3000 mm
Rodzaj światła polaryzowany czerwony
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP/NPN
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M8 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Detekcja obiektów przezroczystych, zachowanie/odrzucenie

Akcesoria montażowe

3033200
3012558
3069721
3052519

Podłączenie

6625061
6625067

Akcesoria funkcjonalne

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024
3058979

Select Country

Turck worldwide

to top