Produkt BL67-4IOL
Moduł elektroniczny BL67
4-kanałowy moduł IO-Link Master, 16 bajtów danych I/O
4 konfigurowalnych kanałów dwustanowych, PNP, diagnostyka kanału, 0,5 A
Nr zamówieniowy: 6827386- Niezależny od zastosowanej sieci obiektowej i technologii połączeń
- Stopień ochrony IP67
- Wskaźniki LED stanu i diagnostyki
- Separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
- 4-kanałowe urządzenie nadrzędne IO-Link zgodne ze specyfikacją V1.1
- 4 uniwersalne kanały dwustanowe, PNP, diagnostyka kanału, 0,5 A

Dane ogólne
| EAN | 4047101294149 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 54 g |
Dane techniczne
| Signal type | IO-Link, Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe |
| Technika połączeniowa | M12 |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | CE, cULus, GOST |