Produkt  SMB18SF

Akcesoria

Uchwyt montażowy

Nr zamówieniowy: 3052519

Alternatywny numer zamówieniowy : 52519

    • Uchwyt montażowy
    • Tworzywo sztuczne, czarne
    • Dla gwintu 18 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488525194
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia US
Waga 43.82 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 25.4 × 50.8 × 43.2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Poliester

Select Country

Turck worldwide

to top