Produkt  PKG4M-2/TEL

Przewód do czujnika i zasilania, PVC

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6625061
    • Złącze żeńskie M8, proste, 4-pinowe
    • Materiał powłoki: PVC
    • Kolor powłoki: czarny
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Wolne od związków LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101272741
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 83 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.6 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6905403
6901013
6902830
100002295
6936170
6936206

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top