Produkt  HAS5141-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

Nr zamówieniowy: 6905403
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Stopień ochrony IP67
    • Szybkie połączenie IDC
    • 4-piny
    • Średnica przewodu 2,5 … 5,1 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101506693
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 14 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA
Materiał nakrętki/śruby łączącej mosiądz, CuZn
External diameter of the cable 2.5…5.1 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.34 mm²
Napięcie nominalne 32 V
Prąd 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top