Produkt BRT-84
Accessories
Lusterko
Nr zamówieniowy: 3058979Alternatywny numer zamówieniowy : 58979
- Obudowa okrągła
- powierzchnia refleksyjna 1
- Współ. refleksyjności 1,4
- (w stosunku do BRT-3)

Dane ogólne
| EAN | 662488589790 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279203 -/- Lusterka (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 31 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Odbłyśnik |
| Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
| Wymiary konstrukcji | 7.4 mm |
| Średnica obudowy | Ø 84 mm |
| Temperatura pracy | -20…+60 °C |