Produkt P4OI
Przetwarzanie obrazu
czujnik wizyjny ze zintegrowanym kontrolerem
Nr zamówieniowy: 3075300Alternatywny numer zamówieniowy : 75300
- Pełny zakres funkcji, AREA, EDGE i GEO
- 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości
- Kompaktowe wykonanie czujnika wizyjnego ze zintegrowanym kontrolerem
- Podłączenie obiektywu równolegle do głównej osi obudowy
- stopień ochrony IP20
- Obiektyw zamawiany osobno
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC za pomocą 12-pinowego złącza męskiego M12 x 1
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Zewnętrzne wyjście strobowe, złącze 3-pinowe M8x1
- Interfejs EtherNet/IP i Modbus TCP, złącze RJ45
- Interfejs RS232
- Koncentryczny przewód video BNC