Produkt  REM-105S10C-9E43B-B3M12

Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy

Seria Industrial

Nr zamówieniowy: 100046550
    • Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
    • Wał lity, Ø 10 mm × 20 mm
    • Pomiar optyczny
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP67 po stronie obudowy
    • -40…+80 °C
    • Maks. 6000 obr./min
    • 10…30 V DC
    • Profinet IO, RT i IRT do 250 µs
    • Profil enkodera w wersji 4.2
    • Protokół MRP (Media Redundancy Protocol)
    • Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
    • Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol)
    • Szybkie uruchamianie (FSU)
    • 3 × złącze M12, 4-stykowe
    • Jednoobrotowy, rozdzielczość skalowalna do 19 bitów, domyślnie 13-bitowa
    • Wieloobrotowy, rozdzielczość skalowalna do 24 bitów, domyślnie 12-bitowa
    • Całkowita rozdzielczość skalowalna do 43 bitów, domyślnie 25-bitowa
#

Dane ogólne

EAN 4047101629354
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90314990000
Kraj pochodzenia DE
Waga 430 g

Dane techniczne

Linia enkodera Industrial-Line
Technologia fotoelektryczny
Typ wyjścia Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type Wał lity
Średnica ośki D (mm) 10
Flange diameter Ø  58 mm
Flange type Clamping flange
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Protokół komunikacyjny PROFINET
Połączenie elektryczne Złącze, 3 x M12
Materiał obudowy Aluminium
Temperatura pracy -40…+80 °C
Protection class shaft IP67
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Podłączenie

6635150
6635188
6635170
6635579
6635538
6625503
6625515

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top