Produkt  RA-BC-E-20-10-10

Akcesoria

Sprzęgło mieszkowe sprzęgła wału

Do enkoderów z wałem litym

Nr zamówieniowy: 100048787

    Sprzęgło mieszkowe wykonane ze stali nierdzewnej Ø 20 mm

    Maks. moment obrotowy: 120 Ncm

    Maks. przesunięcie wału:

    Promieniowe: ±0,25 mm

    Osiowe: ±0,4 mm

    Kątowe: ±4°

    Sztywność sprężyny skrętna: 150 Nm/koło

    Sztywność sprężyny promieniowa: 25 N/mm

    Moment bezwładności: 18 gcm2

    Materiał gniazda: Stal nierdzewna 1.4404

    Materiał mieszków: Stal nierdzewna 1.4571

    Średnica otworu d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

#

Dane ogólne

EAN 4047101649901
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 84836080900
Kraj pochodzenia DE
Waga 32 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Łącznik mieszkowy
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -40…+200 °C

Select Country

Turck worldwide

to top