Produkt  RA-BC-20-08-10

Akcesoria

Sprzęgło mieszkowe sprzęgła wału

Do enkoderów z wałem litym

Nr zamówieniowy: 100048781

    Sprzęgło mieszkowe z piastą aluminiową Ø 20 mm

    Maks. moment obrotowy: 120 Ncm

    Maks. przesunięcie wału:

    Promieniowe: ±0,25 mm

    Osiowe: ±0,4 mm

    Kątowe: ±4°

    Sztywność sprężyny skrętna: 150 Nm/koło

    Sztywność sprężyny promieniowa: 25 N/mm

    Moment bezwładności: 8 gcm2

    Materiał gniazda: anodowane aluminium

    Materiał mieszków: stal nierdzewna

    Średnica otworu d1 = 8 mm, d2 = 10 mm

#

Dane ogólne

EAN 4047101649833
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 84836080900
Kraj pochodzenia DE
Waga 15 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Łącznik mieszkowy
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -40…+140 °C

Select Country

Turck worldwide

to top