Produkt  RSSD-RSSD-4422-2M

Przemysłowy przewód Ethernet

Przewód przedłużający

Nr zamówieniowy: 6635150
    • Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
    • CAT 5E
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: zielony
    • Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
    • Średnica powłoki: 6,5 mm
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
    • Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
    • Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL FT2, UN/ECE R118
    • Zgodność z RoHS
    • Zgodność z PNO
    • UL
    • Złącze męskie M12, proste
    • Złącze męskie M12, proste, kodowanie D
    • Długość kabla: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101584349
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 157 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy Ethernet
Napięcie nominalne 30 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  6.5 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Zielony
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty UL w wykazie

Akcesoria montażowe

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top