Produkt  RA-HC-25-10-10

Akcesoria

Sprzęgło spiralne sprzęgła wału

Do enkoderów z wałem litym

Nr zamówieniowy: 100048796

    Sprzęgło spiralne z aluminium Ø 25 mm

    Maks. moment obrotowy: 100 Ncm

    Maks. przesunięcie wału:

    Promieniowe: ±0,3 mm

    Osiowe: ±0,5 mm

    Kątowe: ±4°

    Sztywność sprężyny skrętna: 20 Nm/koło

    Sztywność sprężyny promieniowa: 60 N/mm

    Moment bezwładności: 22,2 gcm2

    Materiał: aluminium

    Średnica otworu d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

#

Dane ogólne

EAN 4047101650006
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 84836080900
Kraj pochodzenia DE
Waga 26 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Sprzęgło spiralne
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -30…+150 °C

Select Country

Turck worldwide

to top