Produkt RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy przewód Ethernet
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 6635538- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL FT2, UN/ECE R118
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z PNO
- UL
- Złącze męskie RJ45
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie D
- Długość kabla: 8,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101598940 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 503 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D |
Liczba styków | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Złącza, RJ45, Prosty |
Liczba pinów | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Protokół sieciowy | Ethernet |
Napięcie nominalne | 42 V |
Prąd | 1.5 A |
Średnica przewodu | Ø 6.5 mm |
Długość przewodu | 8.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Zielony |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL w wykazie |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |