Produkt RA-SDC-30-10-10
Akcesoria
Sprzęgło ze sprężyną talerzową sprzęgła wału
Do enkoderów z wałem litym
Nr zamówieniowy: 100048792Sprzęgło ze sprężyną talerzową z piastami zaciskowymi Ø 30 mm
Maks. moment obrotowy: 60 Ncm
Maks. przesunięcie wału:
Promieniowe: ±0,3 mm
Osiowe: ±0,4 mm
Kątowe: ±2,5°
Sztywność sprężyny skrętna: 30 Nm/koło
Sztywność sprężyny promieniowa: 40 N/mm
Moment bezwładności: 35 gcm2
Materiał gniazda: aluminium
Membrana: poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym
Średnica otworu d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101649956 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 84836080900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 30 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Sprzęgło ze sprężyną talerzową |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -10…+80 °C |