Produkt RU150D-M18M-LIU8X2-H1141
Czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Nr zamówieniowy: 100039011- Gładka powierzchnia czołowa przetwornika akustycznego
- Konstrukcja cylindryczna M18, obudowa zalewana
- Podłączenie przez złącze męskie M12 × 1
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia
- Kompensacja temperatury
- Strefa martwa: 15 cm
- Zakres: 150 cm
- Rozdzielczość: 1 mm
- Regulowana histereza przełączania
- Wąski stożek dźwiękowy
- 1 × wyjście przełączające, PNP/NPN, IO-Link, funkcja uczenia, synchronizacja
- 1 × wyjście analogowe, 4…20 mA/0…20 mA/0…10 V
- Programowalny zestyk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Transmisja wartości procesowych oraz parametryzacja przez IO-link
- Możliwość zmiany trybu pracy na czujnik retrorefleksyjny
Dane ogólne
EAN | 4047101596441 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy |
Numer taryfy celnej | 85365019900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 57 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Tryb pracy | Czas pracy |
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M18 x 1 |
Kierunek promieniowania | prosty |
Zasięg | 150…1500 mm |
Rozdzielczość | 1 mm |
Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | Styk NO/NZ |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN, wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, CuZn, Niklowane |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | CE, cULus |
Cechy szczególne | Synchronizacja, Wejście uczące, Odporność na środki chemiczne |
Data Sheets
German | 1392 KB |
English | 1391 KB |
French | 1392 KB |
Spanish | 1392 KB |
Czech | 1392 KB |
Dutch | 1392 KB |
Romanian | 1392 KB |
Russian | 1407 KB |
Polish | 1393 KB |
Chinese | 1480 KB |
Turkish | 1393 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
MW18
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Akcesoria funkcjonalne
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 | |
BL67-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL67 |
6827386 | |
BL20-E-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL20 |
6827385 | |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |