Produkt  MW18

Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy

Nr zamówieniowy: 6945004
    • Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych M18 x1
    • stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304)
#

Dane ogólne

EAN 4047101246575
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 36 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 44.5 × 34.8 × 50.8 mm
Średnica obudowy Ø  18 mm
Materiał obudowy Metal, 1.4301 (AISI 304)

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top