Produkt TS720-LI2UPN8-H1141
Wykrywanie temperatury
z wyjściem prądowym lub napięciowym i dwustanowym wyjściem tranzystorowym PNP/NPN
Nr zamówieniowy: 100003640- Procesor do podłączania czujników z serii TP
- Automatyczne wykrywanie sondy
- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Górna część obudowy obracana o 340°
- Zgodność z następującymi czujnikami temperatury:
- rezystancyjny czujnik temperatury (RTD) — Pt100 (2-, 3-, 4-żyłowy) — Pt1000 (2-, 3-, 4-żyłowy)
- Termopary (TC) — typ K, B, E, J, N, R, S i T
- 17–33 VDC
- Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, wyjście analogowe (prądowe/napięciowe), IO-Link
- Można wybrać różne profile mapowania IO-Link

Dane ogólne
EAN | 4047101482966 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
Numer taryfy celnej | 90251900900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 293 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Wykonanie | Z wyświetlaczem (zewnętrzna sonda) |
Napięcie zasilania | 17…33 V DC |
Wyjście elektryczne | Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Certyfikaty | CE, cULus |
Data Sheets
German | 1884 KB |
English | 1883 KB |
French | 1886 KB |
Spanish | 1485 KB |
Czech | 1885 KB |
Dutch | 1883 KB |
Romanian | 1886 KB |
Russian | 1893 KB |
Polish | 1887 KB |
Chinese | 1977 KB |
Turkish | 1885 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Wersja bez Smart Sensor Profile (data produkcji: do 2309) | 1478 KB |
Wersja ze Smart Sensor Profile (data produkcji: od 2310) | 1733 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Parametry IO-Link
Plik konfiguracyjny
TS+ IODD ze Smart Sensor Profile (data produkcji: od 2310) | 880 KB |
TS+ IOD bez Smart Sensor Profile (data produkcji: do 2309) | 873 KB |
Przegląd produktów
Ulotka „Przemysłowe czujniki temperatury TS+” | 783 KB |
Portfolio produktów „Pomiar temperatury w płynach i gazach” | 1313 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
FAS-6-1.4404
Stabilizator dla standardowego czujnika temperatury TP206 |
100018063 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910475 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L150
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910476 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L200
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910477 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L300
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910478 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910402 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L150
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910403 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L200
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910482 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L300
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910474 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L1000
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910479 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L2000
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910480 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L5000
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910481 |
![]() |
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910429 |
![]() |
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910430 |
![]() |
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910860 |
![]() |
TP-504A-DN25K-H1141-L035
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910431 |
![]() |
TP-504A-DN25K-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
9910432 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100017085 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L150
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100017084 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L200
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100017083 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L500
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100017082 |
![]() |
CF-M-3-G1/8-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/8” |
9910405 |
![]() |
CF-M-3-G1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4” |
9910407 |
![]() |
CF-M-3-N1/8-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/8” |
9910406 |
![]() |
CF-M-3-N1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4” |
9910408 |
![]() |
CF-M-6-G1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4” |
9910483 |
![]() |
CF-M-6-G1/2-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/2” |
9910530 |
![]() |
CF-M-6-N1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4” |
9910484 |
![]() |
CF-M-6-N1/2-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/2” |
9910529 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L050
Rurka ochronna do montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; przyłącze procesowe G1/2” z gwintem zewnętrznym; głębokość zanurzenia 50 mm |
9910443 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L100
Rurka ochronna do montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; przyłącze procesowe G1/2” z gwintem zewnętrznym; głębokość zanurzenia 100 mm |
9910444 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L200
Rurka ochronna do montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; przyłącze procesowe G1/2” z gwintem zewnętrznym; głębokość zanurzenia 200 mm |
9910487 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L250
Rurka ochronna do montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; przyłącze procesowe G1/2” z gwintem zewnętrznym; głębokość zanurzenia 250 mm |
9910446 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L5500
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100024018 |
![]() |
FAM-30-PA66
Wspornik montażowy; rozmiar klucza 24…30 mm; zdejmowana etykieta 20 × 9 mm |
100018384 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100034627 |
![]() |
TP-203A-M6-H1141-L100-I7
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100041106 |
![]() |
TP-203KK1-CF-H1141-L150
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100045292 |
![]() |
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100048143 |
TP-201.5A-CF-H1141-L100
czujnik temperatury dla gazów i cieczy |
100048177 | |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L086
Rurka ochronna do montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; przyłącze procesowe G1/2″ z gwintem męskim; głębokość zanurzenia 86 mm |
100050343 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Kabel przedłużający odporny na wysokie temperatury, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PTFE, biały |
8038668 |
![]() |
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Kabel przedłużający do zastosowań przy produkcji żywności i napojów, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; aprobata: Ecolab, FDA |
6933472 |