Produkt  THW-3-G1/2-A4-L250

Akcesoria

gniazdo termiczne

Dla czujników temperatury

Nr zamówieniowy: 9910446
    • Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
    • średnica zakończenia 3 mm
    • Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/2"
    • Głębokość zanurzenia 250 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101544176
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200213 -/- Gniazda termiczne (pomiar temperatury)
Numer taryfy celnej 73072910900
Kraj pochodzenia IT
Waga 109 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Gniazdo termiczne
Do użytku z Czujniki temperatury
Podłączenie procesowe Gwint męski G 1/2″
Głębokość zanurzenia L 250  mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top