Produkt  CF-M-6-N1/4-A4

Akcesoria

Złączka zaciskowa

Dla czujników temperatury

Nr zamówieniowy: 9910484
    • Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury w produktach z serii TP
    • Stal nierdzewna
    • Metalowa złączka zaciskowa
    • Do sondy o średnicy 6 mm
    • Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego 1/4" NPT
#

Dane ogólne

EAN 4047101543827
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Numer taryfy celnej 73072910900
Kraj pochodzenia IT
Waga 41 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Złączka zaciskowa
Do użytku z Czujniki temperatury
Podłączenie procesowe Gwint męski 1/4″ NPT-18
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top