Produkt TP-306A-CF-H1141-L5500
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 100024018- Maks. temperatura złącza: 120°C
- Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101532517 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
| Numer taryfy celnej | 90251900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 111 g |
Dane techniczne
| Sposób detekcji | kontakt z medium |
| Wykonanie | Sonda temperaturowa |
| Zakres pomiarowy | -50…105 °C |
| Głębokość zanurzenia L | 5500 mm |
| Podłączenie procesowe | Do ringów zaciskowych, do bezpośredniego montażu |
| Wyjście elektryczne | Rezystancja |
| Element pomiarowy | Pt100 |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |