Produkt TP-203A-CF-H1141-L150
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 9910403- Przyłącze procesowe za pomocą złączki zaciskowej lub osłony termometrycznej
- Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101544510 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
| Numer taryfy celnej | 90251900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 17 g |
Dane techniczne
| Sposób detekcji | kontakt z medium |
| Wykonanie | Sonda temperaturowa |
| Zakres pomiarowy | -50…500 °C |
| Głębokość zanurzenia L | 150 mm |
| Podłączenie procesowe | Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu |
| Wyjście elektryczne | Rezystancja |
| Element pomiarowy | Pt100 |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura pracy | -40…+120 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
|
CF-M-3-G1/8-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/8” |
9910405 |
|
CF-M-3-N1/8-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/8” |
9910406 |
|
CF-M-3-G1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4” |
9910407 |
|
CF-M-3-N1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4” |
9910408 |
Podłączenie
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TTM-100-LIUPN-H1140
Miniaturowy przetwornik dla zewnętrznych sond pomiarowych |
9910632 |