Produkt TTM-100-LIUPN-H1140
Wykrywanie temperatury
z wyjściem prądowym i dwustanowym wyjściem tranzystorowym PNP/NPN
Nr zamówieniowy: 9910632- Miniaturowa konstrukcja
- Ustawienia fabryczne 0…150 °C
- Parametryzacja za pomocą IO-Link
- Wyjście analogowe 4–20 mA (2-żyłowe)
- Wyjście dwustanowe
- Do podłączenia z zewnętrznymi sondami pomiarowymi temperatury

Dane ogólne
| EAN | 4047101267426 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
| Numer taryfy celnej | 90251900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 17 g |
Dane techniczne
| Sposób detekcji | kontakt z medium |
| Wykonanie | Bez wyświetlacza (zewnętrzna sonda) |
| Zakres pomiarowy | -50…350 °C |
| Podłączenie procesowe | M12 × 1 |
| Napięcie zasilania | 8…32 V DC |
| Wyjście elektryczne | Wyjście prądowe (2-przewodowe), Wyjście dwustanowe |
| wyjście prądowe | 4…20 mA |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura pracy | -40…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | CE |
Podłączenie
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |