Produkt  TP-206KK1-CF-H1141-L500

Wykrywanie temperatury

Sonda pomiarowa

Nr zamówieniowy: 100017082
    • Termopara zgodna z DIN EN 60584
    • Odporność na wstrząsy i wibracje
    • Możliwe połączenie z TS720, IM34 lub IME-TI
    • Maks. temperatura złącza: 120 °C
    • Technologia 2-przewodowa
    • Podłączenie procesowe: Złączka zaciskowa
    • Sonda zginana (min. promień zgięcia: 3 × średnica zewnętrzna)
#

Dane ogólne

EAN 4047101520972
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury
Numer taryfy celnej 90251900900
Kraj pochodzenia IT
Waga 85 g

Dane techniczne

Sposób detekcji kontakt z medium
Wykonanie Sonda temperaturowa
Zakres pomiarowy -40…1100 °C
Głębokość zanurzenia L 500  mm
Podłączenie procesowe Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Wyjście elektryczne Napięcie
Element pomiarowy Typ K
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, Inconel 600/nylon
Temperatura pracy -40…+85 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Podłączenie

100033104
100033105
100033107

Select Country

Turck worldwide

to top