Produkt RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
Kabel termopary, typ K
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: 100033107- Złącze żeńskie M12, proste, 2-stykowe
- Ekranowanie: Folia z drutem odpływowym, nienałożona na złącza
- Złącze męskie M12, proste, 2-stykowe
- Materiał powłoki: TPE
- Kolor powłoki: zielony
- Stopień ochrony IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101583144 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 136 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPE |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba pinów | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPE |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 4 A |
| Długość przewodu | 7.0 m |
| Otulina przewodu | TPE, Zielony |
| Liczba żył przewodu | 2 |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Cechy specjalne | Ekranowanie |