Produkt THW-3-G1/2-A4-L050
Akcesoria
gniazdo termiczne
Dla czujników temperatury
Nr zamówieniowy: 9910443- Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
- średnica zakończenia 3 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/2"
- Głębokość zanurzenia 50 mm
- Stal nierdzewna

Dane ogólne
| EAN | 4047101544206 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200213 -/- Gniazda termiczne (pomiar temperatury) |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 82 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Gniazdo termiczne |
| Do użytku z | Czujniki temperatury |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2″ |
| Głębokość zanurzenia L | 50 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |