Produkt TB-EM30WD-H1147-EX
Głowica odczytująco-zapisująca
Dla obszarów zagrożonych wybuchem lub obszarów o najwyższych wymaganiach (np. przemysł spożywczy)
Nr zamówieniowy: 7030385- Połączenie gwintowane tuby M30 × 1,5
- Stal nierdzewna 1.4404
- Przednia część wykonana z ciekłokrystalicznego polimeru
- Wysoki stopień ochrony IP69K umożliwiający pracę w trudnych warunkach środowiskowych
- Specjalne uszczelki dwuwargowe
- Ochrona przed wszystkimi standardowymi kwasowymi i zasadowymi środkami czyszczącymi
- Dedykowane do aplikacji przemysłu spożywczego
- Oznaczenie trwale wygrawerowane laserowo
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Dane ogólne
| EAN | 4047101252606 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 125 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M30 x 1.5 |
| Read/Write distance max. | 45 mm |
| Warunki montażowe | Powierzchniowy |
| Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
| Certyfikaty | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Data Sheets
| German | 1192 KB |
| English | 1191 KB |
| French | 1192 KB |
| Spanish | 387 KB |
| Czech | 1193 KB |
| Dutch | 1192 KB |
| Romanian | 1193 KB |
| Russian | 1199 KB |
| Polish | 1193 KB |
| Chinese | 1282 KB |
| Turkish | 1193 KB |
Certyfikat ATEX
Deklaracja producenta
Instrukcja konfiguracji
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
PN-M30
Nakrętka amortyzująca dla gwintu M30x1; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
|
MW30
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901319 |
Podłączenie
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Rozgałęźnik T do budowy topologii linii RFID, nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID, śruba ustalająca ze stali nierdzewnej |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, proste — złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, kabel niezakończony, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Rozgałęźnik Y do ponownego zasilania napięciem zasilania dla topologii liniowej magistrali RFID z nakrętką łączącą ze stali nierdzewnej |
6636989 |