Produkt RKCV5500-2M/S2500
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
Kabel połączeniowy
Nr zamówieniowy: 6633179- Materiał powłoki: PP-EPDM
- Kolor powłoki: biały
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej, zgodnie z EN 60811-2-1
- Nie zawiera halogenów ani silikonów
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS II/REACH
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Otwarty koniec
- Złącze żeńskie M12, proste, stal nierdzewna
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101506167 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | RFID |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PP, Biały |
| Nakrętka/śruba | Stal nierdzewna, V4A, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 8 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PP-EPDM, Biały |
| Liczba żył przewodu | 2 |
| Klasa ochrony | IP67, IP69K |