Produkt BSS-30
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 6901319- Akcesoria montażowe dla cylindrycznych, gwintowanych czujników M30x1.5
- tworzywa sztuczne, polipropylen

Dane ogólne
| EAN | 4047101246469 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 51 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
| Wymiary konstrukcji | 30 × 57 × 41 mm |
| Średnica obudowy | Ø 30 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP, Zielony |
Akcesoria montażowe
|
BSS-TSM 2 pcs
Nakrętka na szynę DIN do zacisków montażowych BSS i BSM, do montażu na szynach DIN |
6901323 |