Produkt  BSS-TSM 2 pcs

Akcesoria montażowe

Nakrętka do szyny DIN do obejm montażowych

Nr zamówieniowy: 6901323
    • Nakrętka na szynę DIN do wsporników montażowych
    • Do szyny DIN TS 11
    • Stal powlekana cynkiem/niklem
#

Dane ogólne

EAN 4047101246506
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73181900900
Kraj pochodzenia DE
Waga 31 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Akcesoria do wsporników montażowych
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki prostokątne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 26.5 × 10.5 mm
Materiał obudowy Metal

Select Country

Turck worldwide

to top